text.skipToContent text.skipToNavigation
Нейлоновый шланг с гладким каналом

Шланг Swagelok® из термопластика

Шланг с гладким каналом и центральной трубкой из нейлона обеспечивает контроль расхода и повышенную дренируемость для гарантии точности и чистоты в самых различных областях применения.

View Thermoplastic Hoses

Swagelok thermoplastic hoses provide strong pressure impulse performance when used with hydraulic pumps and ball valve applications. These hoses perform particularly well in CNG vehicle fueling applications due to the hoses’ resistance to high pressure change, and they are available with NGV and ECE R110 alternative fuel certification.

Our high-performance, multipurpose smooth-bore nylon core hose connects quickly and safely in hydraulic, natural gas, and other general industrial applications with a variety of end connections. Smooth inner wall provides flow control and enhanced drainability for precision and cleanliness while the polyurethane cover resists abrasion.

Swagelok polyethylene hose core material is compliant with FDA 21 CFR Part 177 1520 and NSF-51, making it a reliable option for use in food, dairy, and water applications. Internal fiber braid reinforcement layers improve pressure containment and flexibility. The polyurethane cover resists abrasion and prevents moisture entrapment and system contamination.

Need assistance with thermoplastic hose selection?

Contact Local Specialists

Choose the Right Hose for Your Application

Категории

Нейлоновые шланги

Нейлоновые шланги

Используйте нейлоновые шланги серий 7R и 8R в гидравлических системах, где существует опасность выделения газов.

Торцевые соединения

Торцевые соединения

Обеспечьте простой монтаж шлангов Swagelok® на месте, выбрав один из вариантов торцевых соединений разных размеров.

Шланг с центральной трубкой из полиэтилена

Шланг с центральной трубкой из полиэтилена

Обеспечьте соответствие требованиям FDA и предупредите загрязнение систем в пищевой, молочной и водной промышленности за счет шлангов Swagelok с центральной трубкой из полиэтилена.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Swagelok hose and flexible tubing
Замена промышленных шлангов: рекомендации по выбору материала центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Нейлоновый шланг с гладким каналом

Шланг с центральной трубкой из нейлона, армированный волоконной оплеткой

Высокоэффективный универсальный шланг с гладким каналом и центральной трубкой из нейлона характеризуется высокой скоростью и безопасностью подключения с использованием различных торцевых соединений в гидравлических, газовых и других системах общепромышленного назначения. Гладкая внутренняя поверхность гарантирует контроль расхода и повышенную дренируемость для обеспечения точности и чистоты, а полиуретановая оболочка защищает от истирания. Предлагаются шланги размером от 1/4 до 1/2 дюйма с сертификацией по стандарту ECE R110 для использования с альтернативными видами топлива.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.