Металлические трубки Swagelok® (серия FZ и FN)
Металлические трубки серий FZ и FN уменьшают проницаемость в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления.
Помощь с выбором трубокМеталлические трубки серии FZ
Серия FZ представляет собой версию серии шлангов FJ без оплетки и предназначена для систем, в которых они не испытывают давления, требующего наличия оплетки на центральной трубке. Эти неотожженные цельнометаллические трубки можно использовать в динамических системах.
Металлические трубки серии FN
Серия FN представляет собой отожженную версию серии шлангов FJ без оплетки и предназначена для применения в системах с гофрированными металлическими трубками (CT). Возможность придать трубке любую форму компенсирует несоосность или изменение расположения неподвижных соединений в вакуумных системах и в статических системах низкого давления. Она не предназначена для динамических систем.
Трубки серий FZ и FN из нержавеющей стали 316L предназначены для применения в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления, где проницаемость нежелательна. Предлагаются заказные узлы с другими опциями, включая этикетки для трубок, дополнительную очистку и испытание гелием на герметичность.
Узнайте все, что нужно знать о промышленных шлангах
Технические характеристики
| Рабочее давление | Серия FZ: до 17,2 бар ман (250 psig) Серия FN: до 9,3 бар ман (135 psig) |
| Материалы | Центральная трубка: нерж. сталь 316L Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
| Номинальные размеры шланга | От 1/4 до 1/2 дюйма |
| Диапазон температур | От –200 до 537°C (от –325 до 1000°F) |
| Максимальная непрерывная длина | 1219 см (480 дюймов) |
| Торцевые соединения | Трубные переходники Swagelok®, поворотные фитинги с торцевым уплотнением VCR® с наружной и внутренней резьбой и металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® с внутренней резьбой, соединения под приварку встык |
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.