text.skipToContent text.skipToNavigation
шланг с центральной трубкой из перфторалкокси (pfa) и гладким каналом

Шланг Swagelok ® с центральной трубкой из перфторалкокси и гладким каналом

Шланг Swagelok с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) серии U имеет гладкий канал, легкую для чистки поверхность и соответствует техническим требованиям FDA. Он идеально подходит для использования в различных биофармацевтических системах.

Помощь с выбором шлангов

Шланг из PFA серии U имеет высокую гибкость и гладкий центральный канал из PFA, который соответствует положению FDA 21CFR часть 177.1550, а также USP 87, 88 класс VI и 3-A. Опционально предлагается центральная трубка из PFA, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.

Гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и улучшенный дренаж для прецизионной точности и чистоты. Силиконовая оболочка упрощает промывку и предотвращает рост бактерий, защищает оплетку из нержавеющей стали, предотвращает ожоги и помогает поддерживать температуру рабочей среды.

Шланг серии U имеет центральную трубку из PFA и оплетку с армированием из нержавеющей стали 302, которая обычно используется в тех случаях, когда необходима высокая гибкость, химическая совместимость и гладкая внешняя оболочка. Слои шланга герметично соединяются друг с другом без применения клейких или скрепляющих веществ с помощью заявленной на патент процедуры, что обеспечивает высокую гибкость и превосходную устойчивость к скручиванию.

Предлагаются шланги заказной длины и с заказными торцевыми соединениями, а также другие опции, включая оболочки и этикетки для шлангов.

Все, что нужно знать о промышленных шлангах

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: С гладким каналом из PFA
Армирование: Оплетка из нерж. стали 302
Оболочка: Силикон
Кольцо: Серия 300 из нерж. стали
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга От 1/2 до 2 дюймов
Рабочее давление До 300 psig (20,6 бар ман)
Диапазон температур От –65 до 400°F (от –53 до 204°C)
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO ®с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.