text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA) — Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия T

оснащены тефлоновой центральной трубкой, гладким каналом и оплеткой из нержавеющей стали марки 304, что обеспечивает устойчивую работу под давлением, а также могут поставляться с оплеткой из нержавеющей стали 316L или сплава 400. Этот шланг часто используют в тех случаях, когда необходима химическая совместимость и устойчивость к проницаемости.

Диаметр от 1/4 до 1", рабочее давление от вакуума до 3000 psig (206 бар ман), и широкий спектр торцевых соединений позволяют шлангам серии Т удовлетворять потребности самых разных систем. Для систем, требующих рассеяния статического электричества, предлагается дополнительная центральная трубка из тефлона, наполненная техническим углеродом. Заказные комплектации могут быть дополнены другими вариантами, включая оболочки и этикетки для шлангов.

Все шланги серии T испытываются водой под давлением, превышающим рабочее давление в 1,5 раза, в течение 30–60 секунд на предмет отсутствия видимой утечки при температуре окружающей среды.

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.