Система сварки — Фиксирующие блоки и зажимные втулки
Предлагается сварочная система со следующими характеристиками:
- Размер трубки от 1/8 до 1 дюйма (от 6 до 25 мм)
- Сварочная серия 5 или 10
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Фиксирующие боковые пластины
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5FSP2 Серия 5 - CWS-5FSP1 Серия 5 - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Зажимные втулки Micro-Fit
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5MWCI-04 Серия 5 1/8 и 1/4 дюйма, 6 мм CWS-5MWCI-06 Серия 5 3/8 дюйма, 8 и 10 мм CWS-5MWCI-08 Серия 5 1/2 дюйма и 12 мм -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Зажимные приспособления сварочной головки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиSWS-4MFB-04 Серия 4 1/4 дюйма SWS-8MFA-04 Серия 8 1/4 дюйма -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Фиксирующие блоки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-10TFB Серия 10 От 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм CWS-5TFB Серия 5 От 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Зажимные втулки для тонкостенных трубок
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-10UCI-12 Серия 10 3/4 дюйма CWS-10UCI-16 Серия 10 1 дюйм CWS-5UCI-04 Серия 5 1/4 дюйма CWS-5UCI-08 Серия 5 1/2 дюйма CWS-5UCI-06 Серия 5 3/8 дюйма CWS-10UCI-08 Серия 10 1/2 дюйма CWS-5UCI-02 Серия 5 1/8 дюйма CWS-5UCI-10 Серия 5 5/8 дюйма -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Переходные вставки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5FVCR-04 Серия 5 -
Наличие изделий по местоположению склада
часов