Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Запасные части и вспомогательное оборудование
Предлагаются запчасти и вспомогательные принадлежности для фитингов с торцевым кольцевым уплотнением
VCO® со следующими характеристиками:
- Глухие гайки с внутренней резьбой, гайки с внутренней резьбой
- От 1/4 до 1 дюйма
- Нерж. сталь 316, латунь
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-16-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - B-8-VCO-4 Латунь 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-4-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-8-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - B-4-VCO-4 Латунь 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - -
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глухие гайки с внутренней резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-4-BL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - SS-8-VCO-4-BL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов