Фитинги Swagelok® с монтажом по моменту затяжки (AbT)
Фитинги Swagelok с монтажом по моменту затяжки (AbT) разработаны с учетом современных требований чистой энергетики, и обеспечивают стабильное качество в условиях массовой сборки. Неизменно герметичные соединения, дополнительно устойчивые к вибрациям.
Получить рекомендации о выборе AbT фитинговФитинги Swagelok® с монтажом по моменту затяжки (AbT) обеспечивают быструю и воспроизводимую сборку с использованием предварительно заданных значений крутящего момента, что гарантирует надежную работу даже после многократной разборки и сборки. Шарнирно-цанговая конструкция с усовершенствованной геометрией обеспечивает надежный обхват трубки и газонепроницаемое уплотнение. Уникальная гайка с двумя насечками помогает визуально отличать фитинги AbT от стандартных фитингов Swagelok, снижая риски ошибочной установки. Функция динамической зоны контролирует осевое смещение в процессе сборки, обеспечивая постоянный крутящий момент и качество первого соединения. Идеально подходящие для чистой энергетики, фитинги AbT соответствуют требования стандартов EC-79, ECE R110, ISO 15500 и NGV 3.1, а также совместимы с водородом, компримированным (КПГ) и сжиженным природным газом (СПГ).
Ознакомьтесь с нашими решениями в области чистой энергетики
Фитинги с монтажом по моменту затяжки (AbT) выпускаются из разных материалов в широком диапазоне размеров и классов давления.
Технические характеристики
Рабочее давление | До 7500 psig (516 бар) |
Рабочая температура | от –40 до 248°F (от –40 до 120°С) |
Предлагаемые размеры | 1/4, 3/8, и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм |
Каталоги фитингов с монтажом по моменту затяжки (AbT)
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Assembly by torque—150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m); Repeated reassembly by torque—seal performance is maintained through repeated reassemblies of the tube fitting at the same torque value; Visual confirmation on initial assembly—AbT nut covers the dynamic wedge when complete pull-up is achieved; Easy to install—torque wrench required; Sizes: ¼ in. and 6 mm for use with 0.035 in. and 1 mm wall tube respectively; Fitting body configurations—unions, elbows, tees, crosses, and male SAE; Meets the requirements of ECE R110 and ECE R67

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Узнайте, как определять размер и шаг резьбы фитингов с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Tipps zur Auswahl hochleistungsfähiger Komponenten für CNG-Kraftstoffsysteme
Finden Sie heraus, was bei der Auswahl und Beschaffung wichtiger Komponenten für CNG-Kraftstoffsysteme für Fahrzeuge, Ausrüstung und Infrastruktur besonders wichtig ist.

New Flyer entwickelt in Zusammenarbeit mit Swagelok fortschrittliche Kraftstoffsysteme
Swagelok und der Bushersteller New Flyer entwickeln im Rahmen ihrer langjährigen Partnerschaft zuverlässige alternative Kraftstoffsysteme für zukunftsweisende Verkehrslösungen.

Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.