Течеискатели, смазки и герметики Swagelok®
Течеискатели, смазки и герметики Swagelok облегчают выявление, устранение и предупреждение утечек до того, как они смогут отразиться на работе газовой системы.
Жидкие течеискатели |Покажут, в каких соединениях газовых систем есть утечки
Смазки и герметики |Помогут не допустить образования утечек в процессе монтажа
Течеискатели, смазки и герметики Swagelok помогают операторам промышленных газовых и жидкостных систем снизить эксплуатационные расходы и время, необходимое для монтажа, тем самым повышая при этом безопасность работ. В лучшем случае утечка технологических или вспомогательных флюидов приведет к финансовым убыткам, а в худшем — может создать опасные условия труда. Компания Swagelok предлагает широкий спектр жидких течеискателей, смазок и трубных герметиков, которые помогут вам в выявлении и предотвращении таких утечек.
- Чтобы найти утечки в газовой системе, нанесите жидкий течеискатель Swagelok Snoop® на точки соединения и осмотрите их на предмет образования пузырьков, сигнализирующих об утечке
- Чтобы предотвратить образование протечек в трубных соединениях, выбирайте анаэробные герметики для трубной резьбы Swagelok SWAK™, ленту Swagelok с/без фторопласта, и трубные заглушки Swagelok серии TP
- Чтобы облегчить монтаж толстостенных трубок и еще больше повысить надежность соединений, используйте смазки для резьбы Swagelok Goop™
Узнайте подробнее о выявлении утечек
Есть вопросы о течеискателях, смазках или герметиках?
Категории течеискателей, смазок и герметиков
Каталоги течеискателей, смазок и герметиков
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас

Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.

Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.

Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств
Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако утечки в системах представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии и как их устранить.

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность монтажа трубных обжимных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.