Аналитические подсистемы (PrESS) Swagelok®
Предварительно смонтированные подсистемы (PrESS) Swagelok для аналитических систем спроектированы и собраны специалистами по жидкостным и газовым системам. Они компактны, точны и удобны в использовании.
Запросить дополнительную информациюПредварительно смонтированные и полностью собранные подсистемы управления и отбора проб технологической среды могут повысить эффективность и согласованность работы операторов. Используйте предварительно смонтированные подсистемы Swagelok для создания полностью документированных систем управления и отбора проб технологической среды, не беспокоясь о приобретении и монтаже деталей.
Наши проверенные сборочные узлы, предназначенные для применения на предприятиях и установках любого типа, на которых ведется работа с жидкостями и газами, сводят к минимуму занимаемую системами площадь, упрощают их конструкцию и обеспечивают репрезентативность проб и точность результатов анализа.
Категории

Калибровочные и переключающие модули
Обеспечьте точный отбор проб из технологического потока с необходимым временем поступления на анализатор, одновременно снижая вероятность перекрестного загрязнения или образования «мертвых зон».

Модули обводной линии
Сократите задержки с помощью модуля обводной линии (FLM) Swagelok, предназначенного для работы с высокими значениями расхода и длинными пробоотборными линиями от крана до анализатора.

Модули полевой станции
Модуль полевой станции Swagelok® разработан для создания наиболее благоприятных условий отбора газовых проб, отличается быстрым временем перекрытия и легкой установкой.

Модули пробоотборного зонда
Обеспечьте безопасность, чистоту и своевременность взятия проб с помощью Модулей пробоотборного зонда для онлайн-анализаторов технологического процесса.

Распределительные коллекторы
Распределительные коллекторы (FDH) обеспечивают повышенную надежность при работе с газовыми/жидкими средами.
Каталоги аналитических подсистем
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Характеристики: предварительная подготовка газовых проб в точке отбора; высокая степень конфигурирования в соответствии с технологическими условиями; возможность монтажа непосредственно на технологические патрубки.
Характеристики: Предназначен для длинных пробоотборныхх линий от крана до анализатора; минимальное падение давления для максимально быстрого отклика; рукоятки с взаимной блокировкой предотвращают неправильную последовательность срабатывания.
Характеристики: широкий ряд зондов для различных областей применения; взаимная блокировка зонда защищает оборудование; взаимная блокировка клапанов повышает безопасность работы.
Характеристики: блок с высокой степенью конфигурирования, созданный из компонентов модульной платформы (MPC) Swagelok; осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа; переключает до 10 потоков проб и 2 калибровочных потоков с помощью системы переключения потока Swagelok (серии SSV).
Универсальный клапанный блок для работы в газовых и жидкостных системах; высокий уровень надежности деталей Swagelok; распределительные коллекторы можно соединять в поточном режиме для удлинения трубопровода.

Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как квалифицированные специалисты Swagelok могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получите необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас

Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность с помощью специализированных решений
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom полагается на компанию Swagelok в развитии своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании обойти конкурентов и остаться в числе отраслевых лидеров.

Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.