Трубки и принадлежности — Система креплений
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Система креплений — Трубные опорные хомуты с прокладкой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаS-TBC12 Углеродистая сталь 3/4 дюйма - - SS-TBC12 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 3/4 дюйма - - SS-TBC16 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 1 дюйм - - SS-TBC4 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 1/4 дюйма - - SS-TBC6 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 3/8 дюйма - - SS-TBC8 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 1/2 дюйма - - S-TBC4 Углеродистая сталь 1/4 дюйма - - S-TBC6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма - - S-TBC8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма - - -
Система креплений — P-образные опорные хомуты
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаSS-TBP16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - SS-TBP12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма - - SS-TBP4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - SS-TBP6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - SS-TBP8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - -
Система креплений — Монтажная рейка
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба303-S0-R-6.6 Нержавеющая сталь 303 - 6,6 фута (2 м) - 303-S0-R-3.3 Нержавеющая сталь 303 - 3,3 фута (1 м) - -
Система креплений — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1-PP-10TM Из полипропилена 10 мм - - 304-S1-PP-12TM Из полипропилена 12 мм - - 304-S1-PP-4T Из полипропилена 1/4 дюйма - - 304-S1-PP-6TM Из полипропилена 6 мм - - 304-S1-PP-8TM Из полипропилена 8 мм - - 304-S1-PA-4T Полиамид 1/4 дюйма - - 304-S3-PP-16T Из полипропилена 1 дюйм - - 304-S3-PP-16TM Из полипропилена 16 мм - - 304-S3-PP-18TM Из полипропилена 18 мм - - 304-S3-PP-25TM Из полипропилена 25 мм - - 304-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - 304-S5-PP-20T Из полипропилена 1 1/4 дюйма - - 304-S5-PP-24T Из полипропилена 1 1/2 дюйма - - 316-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - 304-S1-PP-6T Из полипропилена 3/8 дюйма - - 304-S3-PA-16T Полиамид 1 дюйм - - 304-S3-PA-8T Полиамид 1/2 дюйма - - 304-S3-PP-10T Из полипропилена 5/8 дюйма - - 304-S3-PP-12T Из полипропилена 3/4 дюйма - - 304-S3-PP-14T Из полипропилена 7/8 дюйма - - -
Система креплений — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1-PP-4T-ST Из полипропилена 1/4 дюйма - - 304-S1-PP-6T-ST Из полипропилена 3/8 дюйма - - 304-S3-PP-8T-ST Из полипропилена 1/2 дюйма - - -
Система креплений — Реечные трубные опоры
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаMS-TSS-6 Полиэтилен 3/8 дюйма - - MS-TSS-8 Полиэтилен 1/2 дюйма - - MS-TSS-4 Полиэтилен 1/4 дюйма - - -
Система креплений — Гайка с поперечиной
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаS-S0-SN Углеродистая сталь - - - S-S0-SNM Углеродистая сталь - - - SS-S0-SN Нержавеющая сталь 316 - - - SS-S0-SNM Нержавеющая сталь 316 - - - -
Система креплений — Гайка для монтажа на рейку
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаSS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
Система креплений — Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1T-PP-12TM Из полипропилена 12 мм - - -
Система креплений — Приварная пластина
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S3-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,97 дюйма (50,0 мм) - 304-S5-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) - 304-S6-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,46 дюйма (87,9 мм) - 304-S1-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) - 304-S1-WPM Нержавеющая сталь 304 - Длина 36 мм (1,42 дюйма) -
Наличие изделий по местоположению склада
часов