text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO®

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® обеспечивают простоту сборки, сокращенное время монтажа и возможность установки в условиях ограниченного пространства. Они подходят для вакууметрического давления от высокого до критического и для широкого диапазона температур.

View VCO® O-Ring Face Seal Fittings

Swagelok VCO® O-ring face seal fittings are suitable for use with high to critical vacuum pressures and over a wide range of temperatures. The captive O-ring responsible for sealing is completely contained in the fitting body for maximum efficiency, and a smooth finish on the gland face facilitates a positive seal. O-rings are available in a variety of materials to maximize system compatibility.

Our vacuum coupling O-ring (VCO®) fittings can be easily assembled, minimizing installation time and making them ideal for use in situations where components may require replacement or frequent service. They can also be used where space is a limitation, as no axial clearance is required for installation. Because the face seal fitting design has less area of entrapment and is cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination, Swagelok VCO® fittings are also compatible with high-purity applications.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

Категории

Втулки

Втулки

Эти втулки прижимаются к уплотнительному кольцу, обеспечивая надежное уплотнение и необходимую деформацию для правильной работы. 

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Обеспечьте оптимальную производительность и надежность ваших газовых и жидкостных систем с нашими компонентами высочайшего качества. 

Муфты

Муфты

Тройники, угловые (90°) и прямые отводы с кольцевым уплотнением VCO® для герметичного соединения в ответственных системах. Предлагаются в широком спектре размеров и материалов. 

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Монтажные гайки для установки в различных пространствах обеспечивают абсолютную герметичность в широком диапазоне температур. 

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой и фитингом VCO на одном торце создают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Данные соединители с наружной резьбой снабжены уплотнительным кольцом с канавкой на лицевой стороне, что позволяет их герметично прижимать к втулке.

Каталоги фитингов с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® обеспечивают высокую скорость монтажа на толстостенных и тонкостенных трубках, а также с применением сварочных систем. Они предназначены для общепромышленных систем, систем высокого давления, высокой степени чистоты и критического вакууметрического давления. Герметизация достигается за счет уплотнительного кольца в оправе корпуса фитинга, которое изготавливается из различных материалов. Фитинги VCO можно легко устанавливать в условиях ограниченного пространства без обязательного осевого зазора.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.