Гибкие трубки — Торцевые соединения
Предлагаются торцевые соединения гибких трубок со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма (6 мм)
- Нерж. сталь 304 или 316, латунь
- От –65°F (–53°C) до 450°F (232°C)
- Торцевые соединения с наружн. резьбой NPT, трубным переходником Swagelok®, внутр. резьбой NPT, трубным обжимным фитингом Swagelok®, переходником XOA, наружн. конической резьбой ISO
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-2-HC-A-201 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-5-HC-1-4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-2-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-3-HC-1-2 Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-1-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4-HC-1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4-HC-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-12-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-12-HC-A-1211 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-16-HC-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - SS-16-HC-A-1611 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-8-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-4-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-4-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-4-HC-A-6MTA Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-5-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-5-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-5-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-6-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HC-1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-6-HC-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-8-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-8-HC-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-6-HC-1-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-6-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-6-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-2-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-2-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-3-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-10-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-12-HC-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-16-HC-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-3-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-3-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-4-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-4-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - -
Гибкие трубки — Торцевые соединения — Переходники для гофрированных вакуумных трубок
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2304-4-XOA Нержавеющая сталь 304 1/4 дюйма Переходник XOA - - 304-6-XOA Нержавеющая сталь 304 3/8 дюйма Переходник XOA - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов