Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП — 3-клапанный, шариковый штокВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-V3NBF8-FL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец SS-V3NBF8-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V3NBFL Нержавеющая сталь 316 Соединение для КИП Фланец Соединение для КИП Фланец SS-V3NBM8-F8-11421 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V3NBF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V3NBF8-FL-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец
Наличие изделий по местоположению склада
часов