Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект кронштейна для крепленияВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
MS-MB-41 - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-67 - - - - - MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - MS-MB-62 - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-41G Нержавеющая сталь - - - - SS-MB-43G Нержавеющая сталь - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-68 - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект рукояткиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
PHEN-P6T-K4-RD - - - - - BZ-5K-43-BK - - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - NY-5K-45LL-BK Нейлон - - - - PH-5K-83-BK - - - - - SS-51K-62K-OG Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-62L-BK Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-63K-OG-4 Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-63LLK-OG Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-67L Нержавеющая сталь - - - - SS-5K-42GPM Нержавеющая сталь - - - - SS-5K-43GPM Нержавеющая сталь - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - SS-51K-65L Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-62LK-OG - - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - SS-5K-83 Нержавеющая сталь 316 - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - SS-51K-63K-OG Нержавеющая сталь - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - SS-51K-63L Нержавеющая сталь - - - - SS-51K-65K-OG Нержавеющая сталь - - - - NY-5K-43GLL-BK Нейлон - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - SS-5K-83LH - - - - - NY-5K-45LLC-BK - - - - - NY-5K-43GLL-RD - - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глушитель / фильтрВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
S-PBKM2 Углеродистая сталь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - S-PBKM4 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотненийВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-9K-L83XK Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - VI-P6T-K2 Из фторопласта (PTFE) - - - - B-91K-62T Из фторопласта (PTFE) - - - - B-91K-63T Из фторопласта (PTFE) - - - - EP-P6T-K2 этиленпропилен - - - - SS-91K-62T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-63T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-65T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-67T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-68T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-A63T - - - - - SS-91K-AFS - - - - - SS-91K-R62T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-9K-83P Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - SS-9K-83XK Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-9K-83XP Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - SS-9K-83XT Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-9K-H83P Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - SS-9K-H83XP Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - VI-P4T-K2 Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-R63T Из фторопласта (PTFE) - - - - SS-91K-S62P - - - - - SS-91K-S63P Полиэфирэфиркетон (PEEK) - - - - SS-91K-S65P - - - - - SS-9K-83K Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-91K-4SK - - - - - SS-91K-65P - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Пневматический приводВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
MS-151-SR - - - - - MS-151-SR-HT - - - - - MS-153-DA - - - - - MS-131-DA - - - - - MS-131-SR - - - - - MS-131-SR-HT - - - - - MS-133-DA - - - - - MS-133-SR - - - - - MS-133-SR-HT - - - - - MS-153-SR - - - - - MS-155-SR - - - - - MS-135-DA - - - - - MS-135-SR - - - - - MS-151-DA - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Пневматический привод для серии 83В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
MS-A15-3-DIN - - - - - MS-A60-4-DIN - - - - - K-MS-A30-DA-DIN - - - - - MS-A15-4-DIN - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект соед. муфтВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
304-5K-43G-131 Нержавеющая сталь 304 - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект приводаВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
MS-PT-DA - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Электрический привод перем. тока для 3-ходового шарового кранаВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
MS-142ACX - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Электрический привод пост. тока для 2- и 4-ходового шарового кранаВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
MS-142DC - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов