Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Полнопроходные шаровые краны, серия GB
The bidirectional flow-capable Swagelok® GB series full-flow ball valve is engineered to provide high flow rates at working pressure of 6000 psi (413 bar) in a variety of alloy materials, while simplifying installation, minimizing rework requirements, and delivering reliable shutoff performance.
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Полнопроходные шаровые краны, серия GB — 2-ходовые, прямая конфигурация
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-16GBF16 - - - - - SS-8GBF8 - - - - - SS-8GBS8 - - - - - SS-8GBS6 - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов