text.skipToContent text.skipToNavigation
Промышленные регуляторы давления Swagelok

Регуляторы Swagelok®

Промышленные регуляторы давления необходимы для обеспечения безопасной работы газовых и жидкостных систем. Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильные характеристики для безопасной и экономичной эксплуатации оборудования. Технические эксперты и специалисты компании предоставляют качественную продукцию и необходимые знания для оптимизации давления в критических областях применения, гарантируя профессиональное сопровождение на глобальном уровне.

Узнайте, какой регулятор является наиболее подходящим для ваших условий

Специалисты применяют регуляторы давления Swagelok, которые обеспечивают стабильную, точную и долговечную работу на производстве. Разработка, изготовление, сборка и заводские испытания выполняются по строгим стандартам, что гарантирует безупречное качество и поддерживает репутацию компании Swagelok. Наш обширный ассортимент позволяет эффективно регулировать давление на различных величинах расходах, обеспечивая безопасность, надежность и рентабельность работы газовых и жидкостных систем.

Наша продуктовая линейка включает в себя регуляторы аналитических контрольно-измерительных систем (серия K) для точного контроля в различных средах, технологические регуляторы (серия RHPS) для крупных промышленных систем, газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода (серия HF) для чистых сред, испаряющие редукторы давления (серия KEV и KSV) для подготовки проб, регуляторы переключения газовых баллонов (серия KCM) для обеспечения непрерывного потока газа, и противоиспарительные регуляторы для безопасности при хранении опасных жидких веществ.

Промышленные специалисты часто сталкиваются с проблемами контроля давления из-за неправильного выбора продукции. Технический опыт наших консультантов поможет вам с определением размеров, выбором материалов, устранением неполадок на месте и поддержкой при разработке системы. Это гарантирует надежную работу газовых и жидкостных систем под давлением. Благодаря широкому ассортименту регуляторов Swagelok и поддержке специалистов вы можете уверенно достигать своих целей.

Поговорить со специалистом по регуляторам давления

Категории регуляторов

Регуляторы обратного давления, куполовидные

Регуляторы обратного давления, куполовидные

Защитите чувствительное оборудование сложных систем, контролируя изменение входного и выходного давление независимо от величин расхода.

Регуляторы обратного давления, подпружиненные

Регуляторы обратного давления, подпружиненные

Точное регулирование входного давления, обеспечивающее постоянные технологические характеристики в различных областях промышленности.

Газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода, серии HF

Газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода, серии HF

Разрабатывайте системы газоснабжения более эффективно благодаря ручным настройкам, высокой пропускной способности и коррозионностойкой конструкции.

Редукторы давления, куполовидные

Редукторы давления, куполовидные

Обеспечьте точный и последовательный контроль перепадов давления, независимо от изменений расхода или входного давления.

Редукторы давления, подпружиненные

Редукторы давления, подпружиненные

Оптимизируйте результаты технологических процессов в системах распределения, деионизированной воды и подачи химреагентов с помощью подпружиненного редуктора давления. 

Редукторы давления, с электрическим нагревом

Редукторы давления, с электрическим нагревом

Точность и стабильность гарантируется испаряющим редуктором давления с электрическим нагревом, идеального для выпаривания жидких проб или предварительного нагрева газовых проб.

Испаряющие редукторы давления с паровым обогревом

Испаряющие редукторы давления с паровым обогревом

Ознакомьтесь с новейшими регуляторами давления испарения компании Swagelok. Обеспечьте точный контроль давления с помощью нашего разнообразного ассортимента продукции.

Редукторы для переключения газовых баллонов

Редукторы для переключения газовых баллонов

Обеспечьте безопасную и эффективную подачу газа с помощью наших высококачественных регуляторов для газовых баллонов и переключающих регуляторов. Доверьте нам надежные решения по контролю газа!

Противоиспарительные регуляторы давления

Противоиспарительные регуляторы давления

Ознакомьтесь с решениями Swagelok по регуляторам защитной оболочки резервуаров для точного регулирования давления и надежного управления подачей газа в промышленных процессах.

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Поддерживайте регуляторы в рабочем состоянии, сокращайте время простоя, используя оригинальные ремкомплекты. В такие ремкомплекты входят соприкасающиеся со средой детали, смазка и необходимые инструкции.

Каталоги регуляторов

Независимо от того, необходимо ли вам поддерживать давление на выходе или на входе в аналитических или контрольно-измерительных системах (серия K) или регулировать давление в тяжелых промышленных условиях (серия RHPS), в системах с высокой степенью чистоты и высоким расходом (серия HF) или в системах с резервуарами для хранения опасных жидкостей (противоиспарительные регуляторы)—у нас есть конфигурация, отвечающая вашим потребностям. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции и вспомогательные принадлежности, можно найти в документации, представленной здесь.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Сравните характеристики регуляторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

как выпрямить кривую расхода регулятора
Как свести к минимуму падение давления

Падение или снижение давления на выходе по мере увеличения расхода на выходе может стать проблемой для всех регуляторов. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как свести к минимуму падение давления в редукторе.

Регуляторы с нагревом серии KEV
Обзор решений с использованием регуляторов с нагревом (серии KEV)

Узнайте, как надежный регулятор с нагревом Swagelok® серии KEV для аналитических пробоотборных систем реагирует на изменение вводимых оператором данных, температуры окружающей среды и других условий эксплуатации, обеспечивая стабильные и надежные результаты.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

Swagelok regulators

From laboratory benches to busy manufacturing facilities and commercial fueling stations, industrial pressure regulators play a crucial role in ensuring fluids are contained and transferred under optimal pressures. If pressure cannot be properly controlled in these applications, test results may be invalidated, processes may be disrupted, equipment may be damaged, and personnel may be put at risk. You need to know the regulators in your system will consistently and accurately maintain pressure levels over extended operating lifespans—all without requiring frequent maintenance, repair, or replacement.

Swagelok pressure regulators provide the consistent, accurate, and lasting performance needed to operate fluid systems safely, reliably, and cost-effectively.

How to choose a regulator

Learn How Regulators Perform

Swagelok has advisors on fluid systems located at authorized sales and service centers around the world to provide local support in choosing between a spring-loaded, a dome-loaded, or one of the many other available regulator configurations. These advisors can also help diagnose regulator problems and customize and build fluid systems that include regulators such as a gas distribution system.

Find out more about these services as well as related training classes available from Swagelok

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.