text.skipToContent text.skipToNavigation
противоиспарительные регуляторы давления

Swagelok® Противоиспарительные регуляторы давления

Противоиспарительные регуляторы давления рассчитаны на применения в особых условиях.

Запросить дополнительную информацию

Защита резервуара газовой подушкой включает заполнение газом пустого пространства внутри резервуара независимо от его размера. Такой процесс обычно предусматривает использование буферного газа для защиты продукции внутри контейнера для хранения, и может помочь повысить срок службы резервуара, безопасность и жизненный цикл оборудования.

Противоиспарительные® регуляторы давления Swagelok могут определять снижение давления в резервуаре. Регулятор открывается для ввода дополнительного объема газа, пока давление паров в резервуаре не достигнет желаемого уровня. Когда давление начинает превышать заданную уставку, регулятор закрывается, позволяя давлению стабилизироваться.

Технические характеристики

Материал Конструкция из нержавеющей стали 316L
Размеры торцевых соединений 1/2, 1 и 2 дюйма
Рабочее давление до 232 psig (16,0 бар ман)
Диапазоны регулирования давления от 0,07–0,14 psig (2,0–4,0 дюйма вод. столба, 5–10 мбар) до 0,72–11,6 psig (20–321 дюйм вод. столба, 50–800 мбар)
Коэффициент расхода (Cv) 0.20, 0.30, 1.00
Температура от –4 до 212 °F (–от 20 до 100 °C)

Каталоги противоиспарительных регуляторов давления

Найдите исчерпывающие сведения о противоиспарительных регуляторах давления, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Оцените характеристики испаряющих редукторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего инструмента Regulator Flow Curve Generator.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы о регуляторах Swagelok

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах благодаря рекомендациям от компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.