Система сварки — Фиксирующие блоки и зажимные втулки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Фиксирующие блокиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубки
CWS-10TFB Серия 10 От 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм CWS-5TFB Серия 5 От 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Зажимные втулки для тонкостенных трубокВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубки
CWS-5UCI-10 Серия 5 5/8 дюйма CWS-10UCI-12 Серия 10 3/4 дюйма CWS-5UCI-02 Серия 5 1/8 дюйма CWS-5UCI-06 Серия 5 3/8 дюйма CWS-5UCI-08 Серия 5 1/2 дюйма CWS-5UCI-04 Серия 5 1/4 дюйма CWS-10UCI-08 Серия 10 1/2 дюйма CWS-10UCI-16 Серия 10 1 дюйм -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Фиксирующие боковые пластиныВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубки
CWS-5FSP2 Серия 5 - CWS-5FSP1 Серия 5 - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Переходные вставкиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубки
CWS-5FVCR-04 Серия 5 - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Зажимные втулки Micro-FitВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубки
CWS-5MWCI-04 Серия 5 1/8 и 1/4 дюйма, 6 мм CWS-5MWCI-08 Серия 5 1/2 дюйма и 12 мм CWS-5MWCI-06 Серия 5 3/8 дюйма, 8 и 10 мм -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Зажимные приспособления сварочной головкиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубки
SWS-8MFA-04 Серия 8 1/4 дюйма SWS-4MFB-04 Серия 4 1/4 дюйма
Наличие изделий по местоположению склада
часов