Герметики — Герметики для трубной резьбы
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK®В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубки
MS-PTS-50 50 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-250 250 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - -
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Лента из фторопласта (PTFE)В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубки
MS-STR-8 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - MS-STR-4 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - -
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Герметик для трубной резьбы без содержания фторопласта (PTFE)В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубки
MS-TFS-50 50 см³ От –65 до 300 °F (от –53 до 148 °C) - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов