Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Liquide détecteur de fuite Snoop®
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Liquide détecteur de fuite Snoop®
Repérez des fuites, même de faible ampleur ou d'accès difficile, avec le liquide détecteur de fuites Snoop®, grâce au tube d'inspection flexible fourni avec le liquide et à la formation prolongée de bulles.
Течеискатели смазки и герметики
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Produits similaires
Réf. pièce
|
Capacité du contenant
|
Plage de température
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Calibre d’épaisseur de paroi
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-SNOOP-2OZ | 2 унций (59 мл) | От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) | - | - | - | Afficher le produit |
MS-SNOOP-8OZ | 8 унций (236 мл) | От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) | - | - | - | Afficher le produit |
MS-SNOOP-GAL | 1 галлон (3,8 л) | От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) | - | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。