Течеискатели, смазки и герметики — Течеискатели
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Real Cool Snoop®В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубки
MS-RC-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - -
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Snoop®В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубки
MS-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-2OZ 2 унций (59 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов