Течеискатели, смазки и герметики
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Смазки — Смазки для резьбы — Синий Goop®В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубки
MS-TL-BGC 1 фунт (450 г) Температура до 400 °F (204 °C) - - - MS-TL-BGT 2 унции (59 см3) Температура до 400 °F (204 °C) - - - -
Смазки — Смазки для резьбы — PURE Goop®В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубки
MS-TL-PGC 1 фунт (450 г) Температура до 350 °F (176 °C) - - - MS-TL-PGT 1 унции (29,5 см3) Температура до 350 °F (176 °C) - - - -
Смазки — Смазки для резьбы — VAC Goop®В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубки
MS-TL-VGT 1 унции (29,5 см3) Температура до 300 °F (148 °C) - - - -
Смазки — Смазки для резьбы — Silver Goop®В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубки
MS-TL-SGC 1 фунт (450 г) Температура до 1500 °F (815 °C) - - - MS-TL-SGT 1 унции (29,5 см3) Температура до 1500 °F (815 °C) - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов