Трубки и принадлежности — Система креплений
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Система креплений — Приварная пластина
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S3-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,97 дюйма (50,0 мм) - 304-S5-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) - 304-S6-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,46 дюйма (87,9 мм) - 304-S1-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) - -
Система креплений — Удлиненная приварная пластина
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,52 дюйма (64,0 мм) - 304-S3-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,07 дюйма (78,0 мм) - 304-S5-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,94 дюйма (100 мм) - 304-S6-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 4,57 дюйма (116 мм) - -
Система креплений — Приварная пластина для сдвоенной опоры
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1T-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) - 304-S3T-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) - -
Система креплений — Гайка с поперечиной
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаS-S0-SN Углеродистая сталь - - - SS-S0-SN Нержавеющая сталь 316 - - - -
Система креплений — Гайка для монтажа на рейку
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаSS-S0-RN CF8M - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов