Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
Обзор
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-404-1A | 6-Moly | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-604-1A | 6-Moly | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
825-404-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1014-1 | Латунь | 5/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-104-1 | Латунь | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-10M4-1 | Латунь | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1214-1 | Латунь | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-12M4-1 | Латунь | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1414-1 | Латунь | 7/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1614-1 | Латунь | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1814-1 | Латунь | 1 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-204-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-404-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-4M4-1 | Латунь | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
B-604-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-6M4-1 | Латунь | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
B-814-1 | Латунь | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-8M4-1 | Латунь | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-204-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-404-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-604-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-814-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
INC-404-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
M-204-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
M-404-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
M-604-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
M-814-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1014-1 | Нейлон | 5/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-104-1 | Нейлон | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-10M4-1 | Нейлон | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-12M4-1 | Нейлон | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-404-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-4M4-1 | Нейлон | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-604-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-6M4-1 | Нейлон | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-814-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-8M4-1 | Нейлон | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-424-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-624-1 | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-824-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1014-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-104-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-104-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1214-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1414-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1614-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1014-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-104-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-10M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-15M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 15 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1614-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-204-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-304-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-3M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-404-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-4M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-504-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-604-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.