Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Трубные вставки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Трубные вставки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-10M5-8M | Латунь | 10 мм | - | Внутр. диам. 8 мм | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
B-1215-10 | Латунь | 3/4 дюйма | - | Внутр. диам. 5/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
B-405-170 | Латунь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 0,17 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
B-405-2 | Латунь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 1/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
B-405-3 | Латунь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 3/16 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
B-605-4 | Латунь | 3/8 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
B-6M5-4M | Латунь | 6 мм | - | Внутр. диам. 4 мм | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
B-815-6 | Латунь | 1/2 дюйма | - | Внутр. диам. 3/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
B-8M5-6M | Латунь | 8 мм | - | Внутр. диам. 6 мм | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-1015-8 | Нержавеющая сталь | 5/8 дюйма | - | Внутр. диам. 1/2 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-10M5-8M | Нержавеющая сталь | 10 мм | - | Внутр. диам. 8 мм | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-1215-10 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | - | Внутр. диам. 5/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-1215-8 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | - | Внутр. диам. 1/2 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-12M5-10M | Нержавеющая сталь | 12 мм | - | Внутр. диам. 10 мм | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-12M5-8M | Нержавеющая сталь | 12 мм | - | Внутр. диам. 8 мм | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-1615-12 | Нержавеющая сталь | 1 дюйм | - | Резьба ID 3/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-1615-14 | Нержавеющая сталь | 1 дюйм | - | Внутр. диам. 7/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-305-2 | Нержавеющая сталь | 3/16 дюйма | - | Внутр. диам. 1/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-405-170 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 0,17 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-405-2 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 1/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-405-3 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 3/16 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-505-3 | Нержавеющая сталь | 5/16 дюйма | - | Внутр. диам. 3/16 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-505-4 | Нержавеющая сталь | 5/16 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-605-277 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | Внутр. диам. 0,277 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-605-3 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | Внутр. диам. 3/16 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-605-4 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-6M5-4M | Нержавеющая сталь | 6 мм | - | Внутр. диам. 4 мм | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-815-4 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-815-6 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | Внутр. диам. 3/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
SS-8M5-6M | Нержавеющая сталь | 8 мм | - | Внутр. диам. 6 мм | Пластиковая трубная вставка | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.