Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gap Inspection Gauges
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 дюйма | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-10M0 | - | 10 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 дюйма, 18 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1610 | - | 1 дюйм, 25 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-200 | - | 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-400 | - | 1/4 дюйма, 6 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-468 | - | 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-500 | - | 5/16 дюйма, 8 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| MS-IG-612M | - | 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм | - | - | - | View Product |
| MS-IG-810 | - | 1/2 дюйма, 12 мм | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.