Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Держатели монтажных гаекВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-1012-61F Нержавеющая сталь 5/8 дюйма, 15 мм, 16 мм - - - SS-102-61F Нержавеющая сталь 1/16 дюйма - - - SS-1212-61F Нержавеющая сталь 3/4 дюйма, 18 мм - - - SS-302-61F Нержавеющая сталь 3/16 дюйма, 2, 3 и 4 мм - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Трубные вставкиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
B-1215-10 Латунь 3/4 дюйма - Внутр. диам. 5/8 дюйма Пластиковая трубная вставка B-10M5-8M Латунь 10 мм - Внутр. диам. 8 мм Пластиковая трубная вставка B-405-3 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 3/16 дюйма Пластиковая трубная вставка B-8M5-6M Латунь 8 мм - Внутр. диам. 6 мм Пластиковая трубная вставка -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольцаВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
T-603-1 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма - - - NY-6M3-1 Нейлон 6 мм - - - T-1013-1 Из фторопласта (PTFE) 5/8 дюйма - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Толстые прокладкиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
T-8-RJ-2-T Из фторопласта (PTFE) - - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольцаВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
B-1014-1 Латунь 5/8 дюйма - - - M-404-1 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма - - - NY-6M4-1 Нейлон 6 мм - - - T-104-1 Из фторопласта (PTFE) 1/16 дюйма - - - B-10M4-1 Латунь 10 мм - - - B-1214-1 Латунь 3/4 дюйма - - - B-1614-1 Латунь 1 дюйм - - - B-604-1 Латунь 3/8 дюйма - - - B-814-1 Латунь 1/2 дюйма - - - M-204-1 Сплав 400 / R-405 1/8 дюйма - - - NY-104-1 Нейлон 1/16 дюйма - - - NY-10M4-1 Нейлон 10 мм - - - PFA-624-1 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбойВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
S-402-1 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов