Трубные обжимные фитинги и переходники — Защитные фильтры — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Защитные фильтры — Прямые
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-MD-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.