text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1211-PC-8 Латунь 3/4 дюйма Соединение для проходного канала 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
B-401-PC Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
B-601-PC Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
B-811-PC Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
B-811-PC-6 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
M-401-PC Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
M-811-PC Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
S-811-PC Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
SS-1011-PC Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
SS-101-PC Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/16 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
SS-10M1-PC Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 10 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-10M1-PC-6M Acero inoxidable 316 10 mm Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-10M1-PC-8M Acero inoxidable 316 10 mm Tubo manguito conector 8 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1211-PC Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1211-PC-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-12M1-PC Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 12 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-12M1-PC-10M Edelstahl 316 12 mm Rohrstück 10 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-12M1-PC-6M Edelstahl 316 12 mm Rohrstück 6 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-12M1-PC-8M Edelstahl 316 12 mm Rohrstück 8 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-1611-PC Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-1611-PC-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-1611-PC-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-16M1-PC Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 16 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-16M1-PC-12M Edelstahl 316 16 mm Rohrstück 12 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-18M1-PC Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 18 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-2000-PC Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/4 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-201-PC Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-201-PC-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Rohrstück 1/16 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-20M1-PC Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrstutzen 20 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-2400-PC Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/2 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-25M1-PC Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrstutzen 25 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-3M1-PC Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrstutzen 3 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-401-PC Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-401-PC-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstück 1/16 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-401-PC-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstück 1/8 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-401-PC-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstück 6 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-401-PCBLBQ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-501-PC Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-601-PC Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-601-PC-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstück 1/8 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-601-PC-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstück 1/4 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-6M1-PC Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-6M1-PC-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-811-PC Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-811-PC-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-811-PC-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-8M1-PC Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 8 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-8M1-PC-6M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 8 mm Rohrstück Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.