text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Трубные переходники — Прямые

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Трубные переходники — Прямые
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-10-MTA-1-4RS 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
B-10-TA-1-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-12-MTA-1-4RS 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
B-12-TA-1-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-400-A-4ANF 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37° めすAN フレアー Просмотр изделия
B-4-TA-1-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-4-TA-1-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-4-TA-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-4-TA-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-6-TA-1-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-6-TA-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-8-MTA-1-4RS 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
B-8-TA-1-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
B-8-TA-7-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-8-TA-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
S-6-TA-1-4 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Просмотр изделия
SS-10-TA-1-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-10-TA-1-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-10-TA-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-1210-A-12ANF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Hembra AN 37° Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12AN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Просмотр изделия
SS-12-TA-1-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12-TA-1-16ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-12-TA-1-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12-TA-1-8RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-12-TA-7-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-12-TA-7-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Просмотр изделия
SS-12-TA-7-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-12-TA-7-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-1610-A-16ANF Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado 1 pulg. Hembra AN 37° Просмотр изделия
SS-16-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-16-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-16-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Просмотр изделия
SS-16-TA-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Macho AN 37° Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-16-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-16-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-16-TA-7-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-16-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-18-MTA-1-12RS Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-18-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-18-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Просмотр изделия
SS-1-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-200-A-2ANF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Hembra AN 37° Просмотр изделия
SS-200-A-4ANF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° Просмотр изделия
SS-20-TA-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-24-TA-1-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado 1 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-2-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-2-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-2-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-2-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-32-TA-1-32 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами 2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-400-A-4ANF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4AN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-4-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-4-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-A-6ANF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-6-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-6-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-A-8ANF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8AN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-8-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-8-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.