Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Колпаки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Колпаки
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-AN-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° развальцовкой AN | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-CP | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.