Трубные фитинги — Переходники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные фитинги — Переходники — ОтводыВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
B-2-SE Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-SE Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT B-12-SE Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-SE-RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-16-SE Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT B-8-SE Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-SE Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT B-4-SE Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-SE Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-SE Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-6-SE Латунь 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-SE Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT -
Трубные фитинги — Переходники — ТройникиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-12-ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT B-4-ST Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-4-BT Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT B-8-ST Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT -
Трубные фитинги — Переходники — ПрямыеВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-12-A-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-8-A-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-A-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-AN-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наруж. резьба JIC 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-A-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-4-SAE-1-4AN Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Наруж. резьба JIC SS-6-SAE-1-6AN Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/8 дюйма Наруж. резьба JIC SS-16-AN-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 5/16-12 дюймов Наруж. резьба JIC 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-6-SAE-7-4 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-SAE-1-4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-A-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO SS-4-A Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-AN-1-4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба JIC 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-AN-1-4 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наруж. резьба JIC 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-A Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-A-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-6-SAE-1-6 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-A Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-12-AN-1-12 Нержавеющая сталь 316 1 1/16-12 дюймов Наруж. резьба JIC 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-AG-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-AN-1-6 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наруж. резьба JIC 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-A Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-AT-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-AT-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-SAE-7-12 Нержавеющая сталь 316 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-A-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-SAE-7-4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-SAE-1-4 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-AT-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-AG-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-SAE-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-A Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-SAE-7-6 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-A-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-2-A-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-AG-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-A-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-4-AN-1-2 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба JIC 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-SAE-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-A-RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-16-A-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-8-A Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-A-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO
Наличие изделий по местоположению склада
часов