Трубные фитинги — Редуцирующие переходники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные фитинги — Редуцирующие переходники — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-16-HRN-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-32-RB-16 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-32-RB-8 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-HRCG-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-HRCG-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRCG-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-HRCG-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-HRN-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RB-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-20-RB-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-20-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-24-RB-12 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-24-RB-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-24-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-HRN-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-RA-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-RB-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-RB-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-RBT-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-6-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RA-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-RB-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-RB-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRNT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RA-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-RBT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO B-8-RA-4 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-8-RB-4 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HRN-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RA-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RA-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RB-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
Трубные фитинги — Редуцирующие переходники — Отводы
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-RSE-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RSE-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RSE-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RSE-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов