Фитинги под приварку — Переходники под приварку — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Фитинги под приварку — Переходники под приварку — Прямые
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.
Фитинги под приварку Сверхчистые специально очищенные и общепромышленного назначения
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MPW-A-8TSW | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Толстостенное трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
SS-16-MPW-A-8TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Толстостенное трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
SS-6-MTW-A-4TSW | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
SS-8-MPW-A-6TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Толстостенное трубное соединение под приварку встык | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
SS-8-MPW-A-8TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Толстостенное трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
SS-8-MTW-A-4TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
SS-8-MTW-A-6TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.