Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Переходной проходной тройник из нерж. стали 316L под приварку встык, наруж. диам. 3/8 x 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Обзор
Тройники
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
Со сквозным проходом | Нет |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Размер соединения 1 | 3/8 дюйма |
Тип соединения 1 | Трубное соединение под приварку встык |
Размер соединения 2 | 3/8 дюйма |
Тип соединения 2 | Трубное соединение под приварку встык |
Размер соединения 3 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 3 | Трубное соединение под приварку встык |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37020716 |
eClass (5.1.4) | 37020506 |
eClass (6.0) | 37020506 |
eClass (6.1) | 37020506 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40142600 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
UNSPSC (15.1) | 40183100 |
UNSPSC (17.1001) | 40183100 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-3 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Просмотр изделия |
316L-12MTB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 12 мм | Трубное соединение под приварку встык | 12 мм | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-12TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-4-ATW-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Просмотр изделия |
316L-4TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-4TB7-3P | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-6MTB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 6 мм | Трубное соединение под приварку встык | 6 мм | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-6TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-8-ATW-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Просмотр изделия |
316L-8TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-8TB7-3-8-4 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-8TB7-3P | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.