Фитинги с конусом и резьбой — Втулки и манжеты — Втулки
Каталоги
Фитинги с конусом и резьбой — Втулки и манжеты — Втулки
Соединения с конусом и резьбой надежно работают в условиях среднего и высокого давления.& На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для проверки их состояния.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
GL4H | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка высокого давления | - | - | Просмотр изделия |
GL4M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка среднего давления | - | - | Просмотр изделия |
GL9H | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Втулка высокого давления | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.