카탈로그
콘 & 쓰레드 피팅 — 어댑터 — 직선형
Соединения с конусом и резьбой надежно работают в условиях среднего и высокого давления.& На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для проверки их состояния.
Medium and High Pressure Fittings FK and IPT, Tubing Valves and Accessories
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CN4HM4NF15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
CN4NM4MF15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
CN6HM4HF60 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 제품 보기 |
CN6MM4NF15 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.