Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с наружной резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с наружной резьбой — ПрямыеВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-12-VCO-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-VCO-6-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-6-VCO-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-16-VCO-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-4-VCO-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-VCO-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-VCO-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCO-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-VCO-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-VCO-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCO-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-VCO-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 316L-4-VCO-1A Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки SS-8-VCO-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-VCO-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-VCO-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-16-VCO-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCO-1-BL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Глухой (нерассверленный) корпус с торцевым кольцевым уплотнением VCO® - - SS-4-VCO-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-4-VCO-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-4-VCO-6-6M0 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-VCO-6-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® SS-8-VCO-1-BL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Глухой (нерассверленный) корпус с торцевым кольцевым уплотнением VCO® - - -
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с наружной резьбой — Угольники 90°В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-8-VCO-2-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-VCO-9-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-VCO-2-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-VCO-9-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-VCO-9P-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS
Наличие изделий по местоположению склада
часов