Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Трубный опорный хомут из углеродистой стали с прокладкой, размер трубки 1/2 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Трубные опорные хомуты с прокладкой
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Углеродистая сталь |
Наруж. диам. трубки | 1/2 дюйма |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40180000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBC16 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBC4 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBC6 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBC8 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
S-TBC12 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
S-TBC4 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
S-TBC6 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.