Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с наружной резьбой — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с наружной резьбой — Прямые
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-HVCR-1A6 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное сварное соединение автоматической сваркой | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-6-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-00032 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 9/16-18 дюймов | Уплотнение с наружной цилиндрической резьбой и кольцевым уплотнением O-Ring | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 7/16-20 дюймов | Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-6-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-6-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-6-8M0 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-1-01081 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 9/16-18 дюймов | Уплотнение с наружной цилиндрической резьбой и кольцевым уплотнением O-Ring | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.