Фланцевые переходники — Фланцы ANSI
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фланцевые переходники — Фланцы ANSI — ПрямыеВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-12M0-F8-300 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 300 SS-1610-F16-300 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 300 SS-810-F8-300 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 300 SS-1210-F12-300 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 300 SS-810-F32-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-1210-F16-150 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 150 SS-1610-F32-150 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-12M0-F8-150 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-810-F16-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 150 SS-810-F16-300 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 300 SS-1210-F12-150 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-810-F12-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-1610-F16-150 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 150 SS-810-F8-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 600 SS-810-F12-300 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 300 SS-600-F8-150 - - - - - SS-600-F8-300 - - - - - SS-810-F12-600 - - - - - SS-12M0-F32-150 - - - - - SS-10M0-F8-150 - - - - - SS-12M0-F32-300 - - - - - SS-810-F16-600 - - - - - SS-12M0-F12-600 - - - - - SS-1210-F12-600 - - - - - SS-810-F8-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-1610-F16-600 - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов