Фланцевые переходники — Фланцы EN — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Фланцевые переходники — Фланцы EN — Прямые
Обеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok.
Фланцевые переходники
Характеристики: Безрезьбовой и бесшовный переход от фланцев толстостенных трубопроводов к тонкостенным трубопроводам. Типы фланцев соответствуют стандартам ASME, DIN, EN и JIS. Цельнокованый корпус с полной обработкой. Предлагаются с торцевыми трубными обжимными фитингами Swagelok® до 50 мм и до 2 дюймов.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12M0-F15E-40-B1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | DN 15 | EN Flange, Class PN 40 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F25E-40-B1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | DN 25 | Фланец EN, класс давления PN 40 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.