Фитинги
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — ГлубиномерыВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
MS-DMT-12M0 - 12 мм - - - MS-DMT-6M0 - 6 мм - - - MS-DMT-1210 - 3/4 дюйма - - - MS-DMT-600 - 3/8 дюйма - - - MS-DMT-10M0 - 10 мм - - - MS-DMT-400 - 1/4 дюйма - - - MS-DMT-810 - 1/2 дюйма - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — ПрокладкиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
S-4-RS-2B Углеродистая сталь - - - - S-16-RS-2V Углеродистая сталь - - - - 304L-12-RSNB-2 Нержавеющая сталь 304L - - - - SS-20-RS-2V Нержавеющая сталь - - - - CU-4-RP-2 Из меди - - - - S-12-RS-2V Углеродистая сталь - - - - SS-6-RSD-2V Нержавеющая сталь - - - - SS-4-RSD-2V Нержавеющая сталь - - - - CU-8-RG-2 Из меди - - - - SS-4-RS-2V Нержавеющая сталь - - - - S-8-RS-2V Углеродистая сталь - - - - 304L-2-RSNB-2 Нержавеющая сталь 304L - - - - SS-12-RS-2V Нержавеющая сталь - - - - SS-2-RSD-2V Нержавеющая сталь - - - - S-2-RS-2V Углеродистая сталь - - - - SS-4-RS-2B Нержавеющая сталь - - - - CU-8-RP-2 Из меди - - - - SS-4-RP-2 Нержавеющая сталь - - - - SS-8-RS-2B Нержавеющая сталь - - - - SS-8-RS-2V Нержавеющая сталь - - - - CU-6-RP-2 Из меди - - - - S-4-RS-2V Углеродистая сталь - - - - SS-16-RSD-2V Нержавеющая сталь - - - - SS-6-RS-2B Нержавеющая сталь - - - - CU-12-RP-2 Из меди - - - - 304L-16-RSNB-2 Нержавеющая сталь 304L - - - - S-6-RS-2V Углеродистая сталь - - - - CU-4-RG-2 Из меди - - - - SS-12-RSD-2V Нержавеющая сталь - - - - SS-2-RS-2V Нержавеющая сталь - - - - SS-8-RSD-2V Нержавеющая сталь - - - - SS-16-RS-2V Нержавеющая сталь - - - - CU-16-RP-2 Из меди - - - - CU-6-RG-2 Из меди - - - - NI-4-RG-2 Из никеля - - - - NI-8-RG-2 Из никеля - - - - S-2-RS-2B Углеродистая сталь - - - - S-4-RSD-2V Углеродистая сталь - - - - S-6-RS-2B Углеродистая сталь - - - - SS-12-RS-2B Нержавеющая сталь - - - - SS-6-RS-2V Нержавеющая сталь - - - - CU-2-RP-2 Из меди - - - - T-4-RJ-2 Из фторопласта (PTFE) - - - - S-8-RS-2B Углеродистая сталь - - - - SS-2-RS-2B Нержавеющая сталь - - - - T-6-RJ-2 Из фторопласта (PTFE) - - - - 304L-4-RSNB-2 Нержавеющая сталь 304L - - - - 304L-6-RSNB-2 Нержавеющая сталь 304L - - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гаечные ключи для тройниковВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
MS-TW-8 - 1/2 дюйма и 12 мм - - - MS-TW-4 - 1/4 дюйма и 6 мм - - - MS-TW-6 - 5/16 и 3/8 дюйма; 8 мм - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Трубные вставкиВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-10M5-8M Нержавеющая сталь 10 мм - Внутр. диам. 8 мм Пластиковая трубная вставка SS-815-6 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма - Внутр. диам. 3/8 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-605-4 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма - Резьба ID 1/4 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-405-170 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 0,17 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-1215-8 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма - Внутр. диам. 1/2 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-305-2 Нержавеющая сталь 3/16 дюйма - Внутр. диам. 1/8 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-815-4 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма - Резьба ID 1/4 дюйма Пластиковая трубная вставка B-605-4 Латунь 3/8 дюйма - Резьба ID 1/4 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-405-2 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 1/8 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-605-3 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма - Внутр. диам. 3/16 дюйма Пластиковая трубная вставка B-815-6 Латунь 1/2 дюйма - Внутр. диам. 3/8 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-1015-8 Нержавеющая сталь 5/8 дюйма - Внутр. диам. 1/2 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-12M5-8M Нержавеющая сталь 12 мм - Внутр. диам. 8 мм Пластиковая трубная вставка B-6M5-4M Латунь 6 мм - Внутр. диам. 4 мм Пластиковая трубная вставка B-405-170 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 0,17 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-8M5-6M Нержавеющая сталь 8 мм - Внутр. диам. 6 мм Пластиковая трубная вставка SS-1215-10 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма - Внутр. диам. 5/8 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-1615-12 Нержавеющая сталь 1 дюйм - Резьба ID 3/4 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-505-4 Нержавеющая сталь 5/16 дюйма - Резьба ID 1/4 дюйма Пластиковая трубная вставка B-405-2 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 1/8 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-605-277 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма - Внутр. диам. 0,277 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-505-3 Нержавеющая сталь 5/16 дюйма - Внутр. диам. 3/16 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-6M5-4M Нержавеющая сталь 6 мм - Внутр. диам. 4 мм Пластиковая трубная вставка SS-12M5-10M Нержавеющая сталь 12 мм - Внутр. диам. 10 мм Пластиковая трубная вставка SS-1615-14 Нержавеющая сталь 1 дюйм - Внутр. диам. 7/8 дюйма Пластиковая трубная вставка SS-405-3 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 3/16 дюйма Пластиковая трубная вставка B-1215-10 Латунь 3/4 дюйма - Внутр. диам. 5/8 дюйма Пластиковая трубная вставка B-10M5-8M Латунь 10 мм - Внутр. диам. 8 мм Пластиковая трубная вставка B-405-3 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 3/16 дюйма Пластиковая трубная вставка B-8M5-6M Латунь 8 мм - Внутр. диам. 6 мм Пластиковая трубная вставка -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольцаВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
HC-604-1 Сплав C-276 3/8 дюйма - - - SS-14M4-1 Нержавеющая сталь 316 14 мм - - - T-4M4-1 Из фторопласта (PTFE) 4 мм - - - B-6M4-1 Латунь 6 мм - - - SS-814-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - - NY-604-1 Нейлон 3/8 дюйма - - - NY-814-1 Нейлон 1/2 дюйма - - - INC-404-1 Сплав 600 1/4 дюйма - - - 825-404-1 Сплав 825 1/4 дюйма - - - SS-404-1BQ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - T-204-1 Из фторопласта (PTFE) 1/8 дюйма - - - B-8M4-1 Латунь 8 мм - - - 6ML-604-1A 6-Moly 3/8 дюйма - - - SS-12M4-1 Нержавеющая сталь 316 12 мм - - - HC-404-1 Сплав C-276 1/4 дюйма - - - SS-1614-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - - SS-25M4-1 Нержавеющая сталь 316 25 мм - - - B-1414-1 Латунь 7/8 дюйма - - - PFA-424-1 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма - - - T-12M4-1 Из фторопласта (PTFE) 12 мм - - - SS-404-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - T-1614-1 Из фторопласта (PTFE) 1 дюйм - - - 6ML-814-1A 6-Moly 1/2 дюйма - - - NY-1014-1 Нейлон 5/8 дюйма - - - SS-2404-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма - - - B-12M4-1 Латунь 12 мм - - - SS-10M4-1 Нержавеющая сталь 316 10 мм - - - T-604-1 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма - - - SS-1414-1 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма - - - SS-4M4-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм - - - 6ML-404-1A 6-Moly 1/4 дюйма - - - B-204-1 Латунь 1/8 дюйма - - - NY-8M4-1 Нейлон 8 мм - - - SS-18M4-1 Нержавеющая сталь 316 18 мм - - - T-6M4-1 Из фторопласта (PTFE) 6 мм - - - SS-104-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - SS-604-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - - T-8M4-1 Из фторопласта (PTFE) 8 мм - - - HC-204-1 Сплав C-276 1/8 дюйма - - - SS-1014-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма - - - SS-22M4-1 Нержавеющая сталь 316 22 мм - - - T-3M4-1 Из фторопласта (PTFE) 3 мм - - - T-504-1 Из фторопласта (PTFE) 5/16 дюйма - - - SS-304-1 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма - - - M-814-1 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма - - - SS-3M4-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм - - - T-1214-1 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма - - - B-4M4-1 Латунь 4 мм - - - SS-204-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма - - - T-15M4-1 Из фторопласта (PTFE) 15 мм - - - SS-2004-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма - - - T-304-1 Из фторопласта (PTFE) 3/16 дюйма - - - SS-104-1-B1000 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - SS-15M4-1 Нержавеющая сталь 316 15 мм - - - T-814-1 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма - - - B-1814-1 Латунь 1 1/8 дюйма - - - SS-3204-1 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма - - - SS-8M4-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм - - - NY-404-1 Нейлон 1/4 дюйма - - - SS-16M4-1 Нержавеющая сталь 316 16 мм - - - T-404-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма - - - SS-1214-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма - - - SS-2M4-1 Нержавеющая сталь 316 2 мм - - - B-404-1 Латунь 1/4 дюйма - - - HC-814-1 Сплав C-276 1/2 дюйма - - - M-604-1 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма - - - SS-6M4-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм - - - SS-20M4-1 Нержавеющая сталь 316 20 мм - - - T-10M4-1 Из фторопласта (PTFE) 10 мм - - - NY-1214-1 - - - - - B-104-1 Латунь 1/16 дюйма - - - NY-12M4-1 Нейлон 12 мм - - - PFA-824-1 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма - - - SS-28M4-1 Нержавеющая сталь 316 28 мм - - - B-1014-1 Латунь 5/8 дюйма - - - M-404-1 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма - - - NY-6M4-1 Нейлон 6 мм - - - T-104-1 Из фторопласта (PTFE) 1/16 дюйма - - - B-10M4-1 Латунь 10 мм - - - B-1214-1 Латунь 3/4 дюйма - - - B-1614-1 Латунь 1 дюйм - - - B-604-1 Латунь 3/8 дюйма - - - B-814-1 Латунь 1/2 дюйма - - - M-204-1 Сплав 400 / R-405 1/8 дюйма - - - NY-104-1 Нейлон 1/16 дюйма - - - NY-10M4-1 Нейлон 10 мм - - - PFA-624-1 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма - - - NY-4M4-1 Нейлон 4 мм - - - T-1014-1 Из фторопласта (PTFE) 5/8 дюйма - - - 6ML-1214-1A - - - - - 6MO-814-1A - - - - - NY-1614-1 - - - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбойВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
B-12M2-1 Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - HC-202-1 Сплав C-276 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-10M2-1 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - T-102-1 Из фторопласта (PTFE) 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-1412-1 Латунь 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - HC-812-1 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - S-812-1 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-502-1 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-102-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-402-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-1812-1 Латунь 1 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - PFA-822-1 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-2002-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-302-1 Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - M-202-1 Сплав 400 / R-405 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-10M2-1 Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-20M2-1 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-812-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-102-1 Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-6M2-1 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-2M2-1 Нержавеющая сталь 316 2 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-1012-1 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - PFA-222-1 Перфторалкокси (PFA) 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-1212-1 Латунь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-4M2-1 Латунь 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - NY-6M2-1 Нейлон 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-1612-1 Латунь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - M-812-1 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-18M2-1 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - NY-402-1 Нейлон 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-3M2-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - 2507-602-1 Супердуплексная нержавеющая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-1612-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - NY-202-1 Нейлон 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-202-1 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - PFA-422-1 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-12M2-1 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-602-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - HC-402-1 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-1012-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-4M2-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - NY-602-1 Нейлон 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-14M2-1 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-202-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-8M2-1 Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-22M2-1 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-8M2-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-15M2-1 Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-3202-1 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-6M2-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-302-1 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - S-1612-1 Углеродистая сталь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - T-6M2-1 Из фторопласта (PTFE) 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-402-1 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-602-1 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - M-402-1 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - NY-8M2-1 Нейлон 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - S-1212-1 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-1412-1 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - B-812-1 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - INC-402-1 Сплав 600 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - S-602-1 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - M-602-1 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-25M2-1 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - HC-602-1 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - PFA-622-1 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-1212-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-16M2-1 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - SS-2402-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - T-402-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - S-402-1 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - T-202-1 Из фторопласта (PTFE) 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - 825-402-1 - - - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колецВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-200-SET Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - NY-400-SET Нейлон 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - M-400-SET Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-200-SET Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-300-SET Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-12M0-SET Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - S-600-SET Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - T-600-SET Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-600-SET Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-10M0-SET Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - S-810-SET Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-500-SET Латунь 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-100-SET Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - NY-810-SET Нейлон 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - T-810-SET Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-500-SET Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-6M0-SET Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-300-SET Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-12M0-SET Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - T-100-SET Из фторопласта (PTFE) 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-100-SET Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - NY-200-SET Нейлон 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-810-SET Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-8M0-SET Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-8M0-SET Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - NY-500-SET Нейлон 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-600-SET Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - NY-300-SET Нейлон 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-SET Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-810-SET Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - T-200-SET Из фторопласта (PTFE) 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - T-400-SET Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - S-400-SET Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - NY-600-SET Нейлон 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6M0-SET Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-10M0-SET Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-400-SET Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоровВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - MS-IG-10M0 - 10 мм - - - MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольцаВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-10M3-1 Нержавеющая сталь 316 10 мм - - - SS-18M3-1 Нержавеющая сталь 316 18 мм - - - SS-3M3-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм - - - HC-203-1 Сплав C-276 1/8 дюйма - - - T-813-1 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма - - - NY-1013-1 Нейлон 5/8 дюйма - - - NY-103-1 Нейлон 1/16 дюйма - - - PFA-823-1 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма - - - B-10M3-1 Латунь 10 мм - - - PFA-623-1 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма - - - SS-4M3-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм - - - B-1013-1 Латунь 5/8 дюйма - - - S-1213-1 Углеродистая сталь 3/4 дюйма - - - SS-22M3-1 Нержавеющая сталь 316 22 мм - - - T-10M3-1 Из фторопласта (PTFE) 10 мм - - - B-1813-1 Латунь 1 1/8 дюйма - - - B-1613-1 Латунь 1 дюйм - - - B-103-1 Латунь 1/16 дюйма - - - NY-12M3-1 Нейлон 12 мм - - - T-6M3-1 Из фторопласта (PTFE) 6 мм - - - 2507-603-1 Супердуплексная нержавеющая сталь 3/8 дюйма - - - 825-403-1 Сплав 825 1/4 дюйма - - - NY-8M3-1 Нейлон 8 мм - - - B-1413-1 Латунь 7/8 дюйма - - - S-1613-1 Углеродистая сталь 1 дюйм - - - SS-8M3-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм - - - B-203-1 Латунь 1/8 дюйма - - - NY-10M3-1 Нейлон 10 мм - - - SS-2003-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма - - - 2507-813-1 Супердуплексная нержавеющая сталь 1/2 дюйма - - - NY-603-1 Нейлон 3/8 дюйма - - - PFA-423-1 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма - - - B-603-1 Латунь 3/8 дюйма - - - SS-1213-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма - - - SS-15M3-1 Нержавеющая сталь 316 15 мм - - - SS-25M3-1 Нержавеющая сталь 316 25 мм - - - B-12M3-1 Латунь 12 мм - - - M-603-1 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма - - - SS-2M3-1 Нержавеющая сталь 316 2 мм - - - T-103-1 Из фторопласта (PTFE) 1/16 дюйма - - - T-303-1 Из фторопласта (PTFE) 3/16 дюйма - - - B-8M3-1 Латунь 8 мм - - - SS-203-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма - - - T-1613-1 Из фторопласта (PTFE) 1 дюйм - - - NY-403-1 Нейлон 1/4 дюйма - - - SS-16M3-1 Нержавеющая сталь 316 16 мм - - - SS-6M3-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм - - - T-403-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма - - - B-813-1 Латунь 1/2 дюйма - - - SS-303-1 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма - - - M-403-1 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма - - - SS-403-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - T-503-1 Из фторопласта (PTFE) 5/16 дюйма - - - B-6M3-1 Латунь 6 мм - - - NY-203-1 Нейлон 1/8 дюйма - - - SS-28M3-1 Нержавеющая сталь 316 28 мм - - - B-403-1 Латунь 1/4 дюйма - - - HC-813-1 Сплав C-276 1/2 дюйма - - - M-203-1 Сплав 400 / R-405 1/8 дюйма - - - SS-1013-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма - - - SS-103-1-B1000 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - SS-12M3-1 Нержавеющая сталь 316 12 мм - - - SS-1413-1 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма - - - SS-14M3-1 Нержавеющая сталь 316 14 мм - - - SS-2403-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма - - - SS-503-1 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма - - - T-12M3-1 Из фторопласта (PTFE) 12 мм - - - T-203-1 Из фторопласта (PTFE) 1/8 дюйма - - - INC-403-1 Сплав 600 1/4 дюйма - - - NY-4M3-1 Нейлон 4 мм - - - HC-603-1 Сплав C-276 3/8 дюйма - - - SS-813-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - - NY-1213-1 - - - - - B-1213-1 Латунь 3/4 дюйма - - - B-4M3-1 Латунь 4 мм - - - HC-403-1 Сплав C-276 1/4 дюйма - - - NY-813-1 Нейлон 1/2 дюйма - - - SS-103-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - SS-1613-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - - SS-20M3-1 Нержавеющая сталь 316 20 мм - - - SS-3203-1 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма - - - SS-603-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - - T-1213-1 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма - - - T-3M3-1 Из фторопласта (PTFE) 3 мм - - - T-4M3-1 Из фторопласта (PTFE) 4 мм - - - T-8M3-1 Из фторопласта (PTFE) 8 мм - - - NY-6M3-1 Нейлон 6 мм - - - T-1013-1 Из фторопласта (PTFE) 5/8 дюйма - - - T-603-1 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма - - - M-813-1 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма - - - 2507-403-1 - - - - - 2507-1213-1 - - - - - NY-1613-1 - - - - - 6MO-813-1 - - - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Уплотнительные кольцаВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
VT-7-OR-010 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 010 - - - VT-7-OR-215 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 215 - - - VT-7-OR-014 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 014 - - - VT-7-OR-001-1/2 фторуглерод FKM 1/16 дюйма - - - T-0-OR-010 Из фторопласта (PTFE) унифицированный размер уплотнительного кольца 010 - - - VT-7-OR-120 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 120 - - - VT-7-OR-012 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 012 - - - VT-7-OR-111 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 111 - - - T-0-OR-111 Из фторопласта (PTFE) унифицированный размер уплотнительного кольца 111 - - - VT-7-OR-006 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 006 - - - VT-7-OR-116 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 116 - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов