Гибкие трубки — Гибкие трубки PFA — Гибкие трубки PFA
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Обзор
Гибкие трубки — Гибкие трубки PFA — Гибкие трубки PFA
Добейтесь гибкости, прозрачности и надежности с помощью гибких трубок Swagelok из перфторалкокси (PFA) для лабораторий и прочих сфер применения.
Hose and Flexible Tubing
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
PFA-T10M-1M-30M | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T12-062-50 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T12M-1M-30M | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T2-030-100 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T2-030-500 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T4-047-100 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T4-062-100 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T6-062-100 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T6-062-50 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T6M-1.5M-30M | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T6M-1M-30M | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T8-062-100 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T8-062-50 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T8M-1M-30M | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.