Резиновый шланг — Торцевые соединения — Торцевые соединения
Обзор
Резиновый шланг — Торцевые соединения — Торцевые соединения
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-PB12-PM12 | Латунь | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-PB12-TA12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-PB4-MT4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
B-PB4-PM4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-PB4-TA4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-PB6-MT6 | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
B-PB6-PM4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-PB6-PM6 | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-PB6-TA6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-PB6-TM10 | Латунь | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-PB8-PM8 | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-PB8-TA8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-PB8-TM12 | Латунь | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB12-PM12 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB12-TA12 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB16-TA16 | Нержавеющая сталь | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB4-6 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB4-MT4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB4-PM4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB4-SL4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB4-TA4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB4-TM6 | Нержавеющая сталь | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB4-TM8 | Нержавеющая сталь | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB6-6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB6-MT6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB6-PM4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB6-PM6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB6-SL6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB6-TA4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB6-TA6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB6-TA8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB6-TM10 | Нержавеющая сталь | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB6-TM8 | Нержавеющая сталь | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB8-6 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB8-MT8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB8-PM8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB8-SL8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB8-TA8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-PB8-TM12 | Нержавеющая сталь | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.