Шланги из термопластика — Торцевые соединения — Соединители для термопластических шлангов
Обзор
Шланги из термопластика — Торцевые соединения — Соединители для термопластических шлангов
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP16-TA16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP4-AS4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP4-PM4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP4-SL4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP4-TA4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP4-TM6 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP6-TA6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP8-AS8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP8-PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP8-SL8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
S-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.