Шланги и гибкие трубки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шланги из термопластика — Торцевые соединения — Соединители для термопластических шланговВ местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2
SS-TP4-SL4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-TP4-TM6 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-TP4-TA4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-TP8-AS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение - - SS-TP8-PM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-TP4-AS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение - - SS-TP6-TA6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-TP4-PM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-TP12-TA12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - S-TP8-TA8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-TP8-SL8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-TP16-TA16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® - - SS-TP8-TA8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов