text.skipToContent text.skipToNavigation
프로세스 볼 밸브

Swagelok® 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브

Swagelok 볼 밸브와 플러그 밸브는 거의 모든 산업에 대응하는 포괄적인 유체 차단 솔루션을 제공합니다.

볼 밸브 | 애플리케이션에 적합하게 선택 및 구성된 신뢰성 높은 차단 밸브
플러그 밸브 | 안정적인 저 토크 작업을 지원하는 경제적이고 신뢰성 높은 차단 솔루션

모든 볼 밸브 및 플러그 밸브 보기

Swagelok 볼 밸브는 비산 누출을 억제할 수 있으며 광범위한 애플리케이션에 사용 가능합니다. 또한, 반복 가능하고 누설 없는 차단이 가능하도록 설계되었으며, 총 소유 비용이 저렴하고, 관통 유로형 원피스(One-Piece) 계장, 3 피스 프로세스, 트러니언 스타일, 다목적 밸브 등의 구성이 있습니다.

Swagelok 1/4 회전 계장 플러그 밸브는 볼 밸브의 경제적이고 신뢰성 높은 대안 제품입니다. 이 제품은 간단한 소형 구조로 관통 유로형과 양압 차단 기능을 제공하며, 스테인리스강, 황동, 경량 PFA 등의 다양한 재질로 공급 가능합니다.

적합한 볼 또는 플러그 밸브를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 밸브 비디오 보기

Categorías de Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Asegure un buen rendimiento y una larga vida útil con recambios y accesorios de alta calidad, diseñados para una compatibilidad óptima con válvulas de bola, de cuarto de vuelta y de macho cilíndrico.

Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60

Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60

Las válvulas de bola para instrumentación tienen opciones de 2 y 3 vías, actuación con un cuarto de vuelta y certificado API 641 de bajas emisiones. Disponibles con actuadores neumáticos y eléctricos. 

Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB

Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB

Con un diseño de conexión final con bloqueo mecánico y cuerpos de gran versatilidad, estas válvulas de bola de gran caudal ofrecen caudal bidireccional, altos caudales y resistencia a la corrosión.

Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS

Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS

Utilice válvulas de bola de acero inoxidable con recubrimiento de PTFE para las aplicaciones de alta presión y alto caudal, incluidos el hidrógeno y el GNC. Actuadores neumáticos manuales y conformes con la norma ISO 5211.

Válvula de Bola para Servicio General, Serie SK

Válvula de Bola para Servicio General, Serie SK

Las válvulas de bola para servicio general Swagelok® serie SK ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto, ofreciendo un cierre consistente en las aplicaciones hasta 6000 psig.

Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83

Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83

Las válvulas de bola trunnion ofrecen un diseño de caudal máximo con bajo par, pasos de caudal de 2 ó 3 vías, presión de servicio hasta 10.000 psig y certificado API 641 de bajas emisiones.

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie CTB

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie CTB

Las válvulas de bola trunnion compactas Swagelok® tienen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta, y ofrecen un cierre consistente en las aplicaciones de media presión.
Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie FKB

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie FKB

Las Válvulas de bola trunnion de media presión Swagelok® tienen disponible una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto con un cierre consistente.
Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40

Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40

Las válvulas de bola para instrumentación de una pieza son ideales para las aplicaciones de alta presión. Fiables, larga duración, varias opciones de actuadores, pasos de caudal y mandos.

Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión, Serie IPT

Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión, Serie IPT

Ofrecen un cierre fiable a presiones hasta 20.000 psig con válvulas de doble cierre y venteo de media presión que permiten un doble aislamiento positivo.

Válvulas de Macho Cilíndrico

Válvulas de Macho Cilíndrico

Las válvulas de macho cilíndrico Swagelok ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño sencillo y compacto que ofrece un cierre consistente del caudal.

볼 밸브 및 플러그 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.