text.skipToContent text.skipToNavigation

Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП — 3-клапанный, шариковый шток

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Обзор

Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП — 3-клапанный, шариковый шток

Уменьшите число потенциальных мест утечки, соблюдая при этом требования по уровню жидкости или разности давлений, с помощью компактных клапанных блоков Swagelok, содержащих 2, 3 или 5 клапанов в едином корпусе.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-V3NBF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-V3NBF8-FL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец Просмотр изделия
SS-V3NBF8-FL-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец Просмотр изделия
SS-V3NBF8-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-V3NBFL Нержавеющая сталь 316 Соединение для КИП Фланец Соединение для КИП Фланец Просмотр изделия
SS-V3NBM8-F8-11421 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.