카탈로그
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Bleed Valve, Straight Pattern
Help vent signal line pressure to atmosphere to assist in the calibration of your control device with Swagelok bleed and purge valves.
Спускные и продувочные клапаны: Спускные клапаны Продувочные клапаны
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-BVM2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | 제품 보기 |
SS-BVM2-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-BVM4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | 제품 보기 |
SS-BVM4-C3-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок «ёлочка» | 제품 보기 |
SS-BVM4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | 제품 보기 |
SS-BVM4-SH | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | 제품 보기 |
SS-BVM6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | 제품 보기 |
SS-BVM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | 제품 보기 |
SS-BVM8-SH | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | 제품 보기 |
SS-BVST4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male UNF Thread | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.